Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1277.213011 |
K1277.213016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rigidità molla (N/mm) | L=lunghezza (mm) | L di F1 (mm) | L di F2 (mm) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 4 giorni | 0.78 | 11 | 9 | 6.7 | 1.6 | 3.4 | 5 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 16 | 13 | 10.7 | 4.8 | 8.4 | 8.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Rigidità molla(N/mm)
L=lunghezza(mm)
L di F1(mm)
L di F2(mm)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali