Bulloni di supporto (K0297) (K0297.06006)

Bulloni di supporto (K0297) K0297.06006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0297.06006

Marca: KIPP

Prezzo: 8.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

E=lunghezza filettatura: 25 mm

D: 6 mm

C: 6 mm

SW=larghezza chiave: 13 mm

B=altezza: 37 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0297.06006

Codice componente
K0297.06006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
B=altezza
(mm)
SW1
(mm)
A
(mm)
G=Filettatura

8.00 €

1 4 giorni 25661337106M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Si trova sulla pagina di Bulloni di supporto (K0297), il codice articolo è il seguente: K0297.06006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0297.06006.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0297.06012
K0297.08008
K0297.08016
K0297.10010
K0297.10020
K0297.12012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
E=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
B=altezza
(mm)
SW1
(mm)
A
(mm)
G=Filettatura

8.67 €

1 4 giorni 256121343106M6

8.38 €

1 4 giorni 30781345138M8

8.98 €

1 4 giorni 307161353138M8

10.88 €

1 4 giorni 4081017581710M10

11.05 €

1 4 giorni 4082017681710M10

14.56 €

1 4 giorni 50101219721912M12

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico