Codice articolo del costruttore: K0701.05
Marca: KIPP
Prezzo: 2.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 5
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
Codice acciaio: -
Corpo con finitura superficiale: -
Colore principale: nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0701.05
Codice componente
|
---|
K0701.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Grado | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Altezza) (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 9 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con altezza collare 1,5xD DIN 6331 maggiorati (K0701), il codice articolo è il seguente: K0701.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0701.05.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Colore principale
Grado
D1(mm)
H = 1,5 x D (Altezza)(mm)
A(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0701.06 |
K0701.08 |
K0701.10 |
K0701.101 |
K0701.12 |
K0701.121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Grado | D1 (mm) | H = 1,5 x D (Altezza) (mm) | A (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 14 | 9 | 3 | 10 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 18 | 12 | 3.5 | 13 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 16 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 22 | 15 | 4 | 17 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 18 | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | - | - | nero | 10 | 25 | 18 | 4 | 19 |