Codice articolo del costruttore: K0383.50816
Marca: KIPP
Prezzo: 9.26 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Grado: 10.9
Colore principale: -
Materiale dei componenti: -
Componente di finitura superficiale: -
Forma: BV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0383.50816
Codice componente
|
---|
K0383.50816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado | Colore principale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Forma | Forma-Tipo | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | senza testa | Versione 2 | con spina antitorsione | Denominazione | Vite di Pressione a Sfera |
Tipo di prodotto | con sfera spianata |
Si trova sulla pagina di Viti di spinta a sfera senza testa con sfera appiattita e blocco rotazione (K0383), il codice articolo è il seguente: K0383.50816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0383.50816.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
Peso(kg)
Tipo
Grado
Forma
Forma-Tipo
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0383.50616 |
K0383.50620 |
K0383.50625 |
K0383.50820 |
K0383.50825 |
K0383.50830 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado | Colore principale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Forma | Forma-Tipo | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
9.79 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
9.79 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
9.83 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | - | - | BV | sfera appiattita con blocco rotazione | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - |