Morsetti piatti forma B (K1168) (K1168.204)

Morsetti piatti forma B (K1168) K1168.204

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1168.204

Marca: KIPP

Prezzo: 27.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 15 mm

B1: 5 mm

D1=diametro perno: 4 mm

D2: 4 mm

G=filettatura: M4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1168.204

Codice componente
K1168.204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=distanza tra i fori dal bordo
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

27.88 €

1 4 giorni 15544M4752209862.52.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Forma B

Si trova sulla pagina di Morsetti piatti forma B (K1168), il codice articolo è il seguente: K1168.204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1168.204.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1168.205
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=distanza tra i fori dal bordo
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

30.51 €

1 4 giorni 19755M5962.525111073.55.4

Supporto tecnico