Morsetti a cuneo con vite a testa svasata, forma A (K1167) (K1167.11205)

Morsetti a cuneo con vite a testa svasata, forma A (K1167) K1167.11205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1167.11205

Marca: KIPP

Prezzo: 22.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A max.: 14 mm

A min.: 12 mm

B=larghezza: 12 mm

D=filettatura: M5X15 mm

H=altezza: 7.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1167.11205

Codice componente
K1167.11205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

22.54 €

1 4 giorni 141212M5X157.59.5324.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Forma A

Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo con vite a testa svasata, forma A (K1167), il codice articolo è il seguente: K1167.11205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1167.11205.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1167.11506
K1167.11808
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

25.20 €

1 4 giorni 171514.8M6X168.79.343.57.3

33.17 €

1 4 giorni 21.518.518.4M8X2011.811.35518

Supporto tecnico