Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0412.1006 |
K0412.1008 |
K0412.1406 |
K0412.1408 |
K0412.1410 |
K0412.1412 |
K0412.2012 |
K0412.2014 |
K0412.2016 |
K0412.2018 |
K0412.3012 |
K0412.3014 |
K0412.3016 |
K0412.3018 |
K0412.3020 |
K0412.3025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro interno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | Adatto per indicatore di posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 10 | 8 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 14 | 6 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 14 | 8 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 14 | 10 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 14 | 12 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 20 | 12 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 20 | 14 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 20 | 16 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 20 | 18 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 12 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 14 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 16 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 18 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 20 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 25 | 5.5 | 30 | K0411 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro interno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
Adatto per indicatore di posizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali