Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0414.04081 |
K0414.04083 |
K0414.04101 |
K0414.04103 |
K0414.04121 |
K0414.04123 |
K0414.04141 |
K0414.04143 |
K0414.09121 |
K0414.09123 |
K0414.09141 |
K0414.09143 |
K0414.09161 |
K0414.09163 |
K0414.09201 |
K0414.09203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | Posizione montaggio | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D1=diametro interno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 8 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 8 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
34.73 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 10 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 10 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
34.73 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 12 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 12 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
34.73 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 14 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23.5 | 7.5 | 15 | 4.6 | M4 | 14 | 4.5 | 8 | 47 | 16.5 | 33 | ||
38.13 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 12 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
48.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 12 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
38.13 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 14 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
48.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 14 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
38.13 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 16 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
48.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 16 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
38.13 € | 1 | 4 giorni | Zinco | - | lato libero | 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 20 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 | ||
48.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | anodizzato | superiore/inferiore | 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5.5 | M5 | 20 | 5.5 | 10 | 67.5 | 25.5 | 48 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Versione 2
Posizione montaggio
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D1=diametro interno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali