Magneti tipo barra AlNiCo grezzo (K1407) (K1407.0420)

Magneti tipo barra AlNiCo grezzo (K1407) K1407.0420

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1407.0420

Marca: KIPP

Prezzo: 1.41

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 2 N

Diametro esterno: 4 +0/-0.2 Ø

L=lunghezza: 20 ±0.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1407.0420

Codice componente
K1407.0420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
L=lunghezza
(mm)

1.41 €

1 4 giorni Fino a 10.024 +0/-0.220 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in Alnico Materiale principale Alnico Temperatura max.(°C) 450
Corpo con finitura superficiale lucido

Si trova sulla pagina di Magneti tipo barra AlNiCo grezzo (K1407), il codice articolo è il seguente: K1407.0420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1407.0420.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1407.0310
K1407.0312
K1407.0416
K1407.0520
K1407.0615
K1407.0624
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
L=lunghezza
(mm)

1.09 €

1 4 giorni Fino a 10.01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.13 €

1 4 giorni Fino a 10.01.33 +0/-0.212 ±0.1

1.33 €

1 4 giorni Fino a 10.01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.68 €

1 4 giorni Fino a 10.02.35 +0/-0.220 ±0.1

1.71 €

1 4 giorni Fino a 10.02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.07 €

1 4 giorni Fino a 10.02.86 +0/-0.224 ±0.1

Supporto tecnico