Magneti a forma di disco NdFeB grezzo (K1404) (K1404.06)

Magneti a forma di disco NdFeB grezzo (K1404) K1404.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1404.06

Marca: KIPP

Prezzo: 0.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 7.5 N

Diametro esterno: 6 ±0.1 Ø

H: 3 ±0.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1404.06

Codice componente
K1404.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H
(mm)

0.83 €

1 4 giorni Fino a 10.07.56 ±0.13 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale principale NdFeB Temperatura max.(°C) 80
Corpo con finitura superficiale galvanizzato

Si trova sulla pagina di Magneti a forma di disco NdFeB grezzo (K1404), il codice articolo è il seguente: K1404.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1404.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1404.05
K1404.08
K1404.10
K1404.12
K1404.15
K1404.18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H
(mm)

0.79 €

1 4 giorni Fino a 10.055 ±0.13 ±0.1

1.06 €

1 4 giorni 10.1–20.0138 ±0.14 ±0.1

1.33 €

1 4 giorni 10.1–20.01510 ±0.13 ±0.1

1.62 €

1 4 giorni 10.1–20.02012 ±0.13 ±0.1

1.82 €

1 4 giorni 20.1–30.02515 ±0.13 ±0.1

2.36 €

1 4 giorni 30.1–40.03318 ±0.13 ±0.1

Supporto tecnico