Codice articolo del costruttore: K0726.1061
Marca: KIPP
Prezzo: 8.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M6
Materiale dei componenti: Acciaio inox
B: 5 mm
D1=diametro esterno: 25 mm
D2: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0726.1061
Codice componente
|
---|
K0726.1061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Materiale dei componenti | B (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 11 | - | 8 | 3 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast |
---|
Si trova sulla pagina di Impugnature a sfera girevoli con filetto maschio (K0726), il codice articolo è il seguente: K0726.1061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0726.1061.
Configura
Proprietà di base
SW(mm)
Tipo
Filettatura nominale M
Materiale dei componenti
B(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0726.061 |
K0726.081 |
K0726.101 |
K0726.1081 |
K0726.1101 |
K0726.1121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Materiale dei componenti | B (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 13 | 4 | 10 | 4 | ||
7.27 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | 5 | 13 | 5 | ||
9.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 13 | - | 10 | 4 | ||
12.37 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 14 | - | 13 | 5 | ||
15.35 € | 1 | 4 giorni | M12 | Acciaio inox | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 21 | - | 17 | 6 |