Impugnature coniche girevoli (K1201) (K1201.1028)

Impugnature coniche girevoli (K1201) K1201.1028

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1201.1028

Marca: KIPP

Prezzo: 7.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M10

Lunghezza manico: 90.5 mm

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore dei componenti: blu-passivato

Misura: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1201.1028

Codice componente
K1201.1028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)

7.27 €

1 4 giorni M1090.5Acciaioblu-passivato328221432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido

Si trova sulla pagina di Impugnature coniche girevoli (K1201), il codice articolo è il seguente: K1201.1028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1201.1028.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1201.0618
K1201.0823
K1201.10618
K1201.10823
K1201.11028
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)

4.29 €

1 4 giorni M640.5Acciaioblu-passivato118151116

5.54 €

1 4 giorni M865.5Acciaioblu-passivato223191324

8.95 €

1 4 giorni M640.5Acciaio inoxlucido118151116

9.71 €

1 4 giorni M865.5Acciaio inoxlucido223191324

9.75 €

1 4 giorni M1090.5Acciaio inoxlucido328221432

Supporto tecnico