Impugnature cilindriche ribaltabili (K0775)

Impugnature cilindriche ribaltabili (K0775)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite chiavetta sull'asse

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0775.06200490
K0775.08250690
K0775.10260890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Forma D1=diametro esterno
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

8.95 €

1 4 giorni M649A2024.59635310

10.37 €

1 4 giorni M870A25281187.57413

13.52 €

1 4 giorni M1090B2634161149617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico