Impugnature cilindriche girevoli (K0774) (K0774.10250800)

Impugnature cilindriche girevoli (K0774) K0774.10250800

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0774.10250800

Marca: KIPP

Prezzo: 5.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M10

Lunghezza manico: 86 mm

D1=diametro esterno: 26 mm

D2: 18 mm

L=lunghezza della filettatura: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0774.10250800

Codice componente
K0774.10250800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

5.74 €

1 4 giorni M1086261815716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Impugnature cilindriche girevoli (K0774), il codice articolo è il seguente: K0774.10250800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0774.10250800.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0774.08230600
K0774.08250690
K0774.10250690
K0774.10270890
K0774.12250800
K0774.12270890
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.32 €

1 4 giorni M867231415713

4.80 €

1 4 giorni M877251415713

4.80 €

1 4 giorni M1077251415713

6.90 €

1 4 giorni M1097271815716

5.74 €

1 4 giorni M1286261815716

6.90 €

1 4 giorni M1297271815716

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico