Maniglie, forma A (K0179) (K0179.208X65)

Maniglie, forma A (K0179) K0179.208X65

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0179.208X65

Marca: KIPP

Prezzo: 3.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M6

Lunghezza manico: 65 mm

Materiale principale: Acciaio

Codice acciaio: 1.0718

Corpo con finitura superficiale: ossidato nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0179.208X65

Codice componente
K0179.208X65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

3.09 €

1 4 giorni M665Acciaio1.0718ossidato nero820918

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Duroplast Componente di finitura superficiale lucidato a specchio Colore dei componenti nero
Forma A Presa presa a sfera

Si trova sulla pagina di Maniglie, forma A (K0179), il codice articolo è il seguente: K0179.208X65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0179.208X65.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0179.1210X100
K0179.1210X50
K0179.1210X65
K0179.210X100
K0179.210X50
K0179.210X65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

5.04 €

1 4 giorni M8100Acciaio inox1.4305lucido10251323

4.11 €

1 4 giorni M850Acciaio inox1.4305lucido10251323

4.44 €

1 4 giorni M865Acciaio inox1.4305lucido10251323

3.93 €

1 4 giorni M8100Acciaio1.0718ossidato nero10251323

3.35 €

1 4 giorni M850Acciaio1.0718ossidato nero10251323

3.39 €

1 4 giorni M865Acciaio1.0718ossidato nero10251323

Supporto tecnico