Maniglie, forma C (K0179)

Maniglie, forma C (K0179)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Impiego universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0179.1408X35
K0179.1408X50
K0179.1408X65
K0179.1410X50
K0179.1410X65
K0179.1410X80
K0179.1410X100
K0179.1412X65
K0179.1412X80
K0179.1412X100
K0179.1412X125
K0179.1414X80
K0179.1414X100
K0179.1414X125
K0179.1414X160
K0179.408X35
K0179.408X50
K0179.408X65
K0179.410X50
K0179.410X65
K0179.410X80
K0179.410X100
K0179.412X65
K0179.412X80
K0179.412X100
K0179.412X125
K0179.414X80
K0179.414X100
K0179.414X125
K0179.414X160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

5.23 €

1 4 giorni M635Acciaio inox1.4305lucido820931

5.41 €

1 4 giorni M650Acciaio inox1.4305lucido820931

5.55 €

1 4 giorni M665Acciaio inox1.4305lucido820931

5.69 €

1 4 giorni M850Acciaio inox1.4305lucido10251338

5.92 €

1 4 giorni M865Acciaio inox1.4305lucido10251338

6.07 €

1 4 giorni M880Acciaio inox1.4305lucido10251338

6.23 €

1 4 giorni M8100Acciaio inox1.4305lucido10251338

6.38 €

1 4 giorni M1065Acciaio inox1.4305lucido12301546

6.65 €

1 4 giorni M1080Acciaio inox1.4305lucido12301546

7.08 €

1 4 giorni M10100Acciaio inox1.4305lucido12301546

8.06 €

1 4 giorni M10125Acciaio inox1.4305lucido12301546

9.83 €

1 4 giorni M1280Acciaio inox1.4305lucido14351653

11.21 €

1 4 giorni M12100Acciaio inox1.4305lucido14351653

12.02 €

1 4 giorni M12125Acciaio inox1.4305lucido14351653

13.17 €

1 4 giorni M12160Acciaio inox1.4305lucido14351653

4.36 €

1 4 giorni M635Acciaio1.0718ossidato nero820931

4.42 €

1 4 giorni M650Acciaio1.0718ossidato nero820931

4.45 €

1 4 giorni M665Acciaio1.0718ossidato nero820931

4.57 €

1 4 giorni M850Acciaio1.0718ossidato nero10251338

4.75 €

1 4 giorni M865Acciaio1.0718ossidato nero10251338

4.86 €

1 4 giorni M880Acciaio1.0718ossidato nero10251338

5.21 €

1 4 giorni M8100Acciaio1.0718ossidato nero10251338

5.11 €

1 4 giorni M1065Acciaio1.0718ossidato nero12301546

5.26 €

1 4 giorni M1080Acciaio1.0718ossidato nero12301546

5.47 €

1 4 giorni M10100Acciaio1.0718ossidato nero12301546

6.42 €

1 4 giorni M10125Acciaio1.0718ossidato nero12301546

6.57 €

1 4 giorni M1280Acciaio1.0718ossidato nero14351653

6.59 €

1 4 giorni M12100Acciaio1.0718ossidato nero14351653

6.99 €

1 4 giorni M12125Acciaio1.0718ossidato nero14351653

7.08 €

1 4 giorni M12160Acciaio1.0718ossidato nero14351653

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Duroplast Componente di finitura superficiale lucidato a specchio Colore dei componenti nero
Forma C Presa presa conica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico