Codice articolo del costruttore: K0179.608X50
Marca: KIPP
Prezzo: 4.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M6
Lunghezza manico: 50 mm
Materiale principale: Acciaio
Codice acciaio: 1.0718
Corpo con finitura superficiale: ossidato nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0179.608X50
Codice componente
|
---|
K0179.608X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8 | 17 | 9 | 45 |
Loading...
Materiale dei componenti | Duroplast | Componente di finitura superficiale | lucidato a specchio | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Presa | impugnatura cilindrica |
Si trova sulla pagina di Maniglie, forma E (K0179), il codice articolo è il seguente: K0179.608X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0179.608X50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M
Lunghezza manico(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0179.1610X100 |
K0179.1610X50 |
K0179.1610X65 |
K0179.608X65 |
K0179.610X100 |
K0179.610X50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Lunghezza manico (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 giorni | M8 | 100 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.74 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | M6 | 65 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
5.72 € | 1 | 4 giorni | M8 | 100 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 23 | 13 | 61 |