Maniglie per macchine fisse in alluminio DIN 39, forma E (K0167) (K0167.0616050)

Maniglie per macchine fisse in alluminio DIN 39, forma E (K0167) K0167.0616050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0167.0616050

Marca: KIPP

Prezzo: 5.88

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M6

Lunghezza manico: 50 mm

D1=diametro esterno: 16 mm

D4: 10 mm

L=lunghezza della filettatura: 11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0167.0616050

Codice componente
K0167.0616050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

5.88 €

1 4 giorni M65016101173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Forma E

Si trova sulla pagina di Maniglie per macchine fisse in alluminio DIN 39, forma E (K0167), il codice articolo è il seguente: K0167.0616050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0167.0616050.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0167.0820064
K0167.1025080
K0167.1232100
K0167.1636112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

7.73 €

1 4 giorni M86420131384

8.97 €

1 4 giorni M1080251614105

13.51 €

1 4 giorni M12100322021136

24.36 €

1 4 giorni M16112362226148

Supporto tecnico