Codice articolo del costruttore: K0998.2314
Marca: KIPP
Prezzo: 75.66 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore dei componenti: nero
Misura: 3
A=Interasse: 125 mm
D: 30 mm
D3: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0998.2314
Codice componente
|
---|
K0998.2314 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | A=Interasse (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.66 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 125 | 30 | 26 | - | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | - | - | - |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | B |
Forma-Tipo | con impugnatura di sicurezza | Presa | Impugnatura cilindrica | Denominazione | Manovella |
Si trova sulla pagina di Manovelle in alluminio con impugnatura di sicurezza e presa quadrata (K0998), il codice articolo è il seguente: K0998.2314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0998.2314.
Configura
Proprietà di base
D7=Filettatura
H4(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Colore dei componenti
Misura
A=Interasse(mm)
D(mm)
D3(mm)
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0998.21106 |
K0998.2212 |
K0998.22126 |
K0998.23146 |
K0998.2417 |
K0998.24176 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore dei componenti | Misura | A=Interasse (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.67 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | 0,0820 | false | true | ||
57.44 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 100 | 28 | 20 | - | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | - | - | ||
60.78 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | 0,2550 | false | true | ||
78.99 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | 0,2540 | false | true | ||
79.28 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 160 | 34 | 26 | - | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | - | - | - | ||
82.60 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | 0,2930 | false | true |