Manovelle bilanciate (K0728) (K0728.107)

Manovelle bilanciate (K0728) K0728.107

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0728.107

Marca: KIPP

Prezzo: 12.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Interasse: 25 mm

D1: 16 mm

D2=Foro di fissaggio: 7 mm

D3: 10 mm

D4: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0728.107

Codice componente
K0728.107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Interasse
(mm)
D1
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)

12.68 €

1 4 giorni 251671013133265.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Manovelle bilanciate (K0728), il codice articolo è il seguente: K0728.107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0728.107.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0728.108
K0728.110
K0728.112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Interasse
(mm)
D1
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)

16.12 €

1 4 giorni 342081416174687

17.87 €

1 4 giorni 412310161819.550103.5

20.99 €

1 4 giorni 502612182021.556124

Supporto tecnico