Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma B superficie piana temprata e rettificati (K0301) (K0301.206X20)

Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma B superficie piana temprata e rettificati (K0301) K0301.206X20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0301.206X20

Marca: KIPP

Prezzo: 12.32

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 9.5 mm

E: 2 mm

G=filettatura: M6

H=altezza: 20 mm

SW=larghezza chiave: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0301.206X20

Codice componente
K0301.206X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

12.32 €

1 4 giorni 9.52M6201012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma B

Si trova sulla pagina di Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma B superficie piana temprata e rettificati (K0301), il codice articolo è il seguente: K0301.206X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0301.206X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0301.206X40
K0301.210X32
K0301.210X63
K0301.212X32
K0301.212X63
K0301.216X100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

11.47 €

1 4 giorni 9.52M6401012

13.98 €

1 4 giorni 16.53M10321718

15.99 €

1 4 giorni 16.53M10631718

18.15 €

1 4 giorni 18.53M12321918

18.57 €

1 4 giorni 18.53M12631918

22.02 €

1 4 giorni 234M161002424

Supporto tecnico