Codice articolo del costruttore: K0298.7151
Marca: KIPP
Prezzo: 66.73 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=lunghezza filettatura: 19 mm
D1: 30 mm
E: 33 mm
G=filettatura: M16
H=altezza: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0298.7151
Codice componente
|
---|
K0298.7151 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.73 € | 1 | 4 giorni | 19 | 30 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | K |
Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e impugnatura diamantata in metallo duro, forma K (K0298), il codice articolo è il seguente: K0298.7151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0298.7151.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=lunghezza filettatura(mm)
D1(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0298.710 |
K0298.7101 |
K0298.715 |
K0298.7201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=lunghezza filettatura (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.70 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
33.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
40.97 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
67.21 € | 1 | 4 giorni | 19 | 30 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |