Carrozzeria a livello di occhio di bue (K1156)

Carrozzeria a livello di occhio di bue (K1156)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1156.120710
K1156.120725
K1156.140710
K1156.140720
K1156.150710
K1156.150720
K1156.200810
K1156.200820
K1156.250910
K1156.250920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
Sensibilità

8.87 €

1 4 giorni Acciaio inox12610'

13.43 €

1 4 giorni Acciaio inox12625'

9.79 €

1 4 giorni Alluminio146.510'

9.79 €

1 4 giorni Alluminio146.520'

10.09 €

1 4 giorni Alluminio156.510'

10.09 €

1 4 giorni Alluminio156.820'

11.93 €

1 4 giorni Alluminio208.510'

11.93 €

1 4 giorni Alluminio208.520'

12.85 €

1 4 giorni Alluminio258.510'

12.85 €

1 4 giorni Alluminio258.520'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero Materiale dei componenti Vetro

Supporto tecnico