Livelli Bullseye nel telaio da avvitare, forma A con flangia da avvitare (K1154)

Livelli Bullseye nel telaio da avvitare, forma A con flangia da avvitare (K1154)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1154.1141030
K1154.1171030
K1154.1181130
K1154.1281430
K1154.1341530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3=distanza tra i fori
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

10.48 €

1 4 giorni 201410171.6101.8

11.06 €

1 4 giorni 251712212102

13.10 €

1 4 giorni 301812242.5113

25.98 €

1 4 giorni 40282034.52.5144

30.56 €

1 4 giorni 503425433155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ottone Corpo con finitura superficiale nichelato e lucidato a specchio Materiale dei componenti Poliammide
Forma A Sensibilità 30'

Supporto tecnico