Pedane tipo B e tipo I (K1057) (K1057.0630601081)

Pedane tipo B e tipo I (K1057) K1057.0630601081

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1057.0630601081

Marca: KIPP

Prezzo: 10.22

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: Rivestimento a polvere nero

Tipo: I

Larghezza scanalatura: 6 mm

Profilo: 30x60

B=larghezza: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1057.0630601081

Codice componente
K1057.0630601081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Versione 2

10.22 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI630x603060M86.6111230tipo i

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica

Si trova sulla pagina di Pedane tipo B e tipo I (K1057), il codice articolo è il seguente: K1057.0630601081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1057.0630601081.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1057.0630601101
K1057.0630601121
K1057.0630601161
K1057.0660601081
K1057.0660601101
K1057.0660601121
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Versione 2

10.22 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI630x603060M106.6111230tipo i

10.22 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI630x603060M126.6111230tipo i

10.22 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI630x603060M166.6111230tipo i

12.16 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI660x606060M86.6111230tipo i

12.16 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI660x606060M106.6111230tipo i

12.16 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI660x606060M126.6111230tipo i

Supporto tecnico