Pezzi di estensione (K1302) (K1302.206060)

Pezzi di estensione (K1302) K1302.206060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1302.206060

Marca: KIPP

Prezzo: 5.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

SW=larghezza chiave: 10 mm

Lunghezza L: 60 mm

D1=filettatura: M6

T=profondità della filettatura: 9 mm

E: 11.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1302.206060

Codice componente
K1302.206060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW=larghezza chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
E
(mm)

5.12 €

1 4 giorni 1060M6911.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Forma B Corpo con finitura superficiale zincato e passivato

Si trova sulla pagina di Pezzi di estensione (K1302), il codice articolo è il seguente: K1302.206060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1302.206060.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1302.206030
K1302.206035
K1302.206040
K1302.208030
K1302.208035
K1302.208040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
SW=larghezza chiave
(mm)
Lunghezza L
(mm)
D1=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
E
(mm)

4.40 €

1 4 giorni 1030M6911.5

4.53 €

1 4 giorni 1035M6911.5

4.67 €

1 4 giorni 1040M6911.5

4.72 €

1 4 giorni 1330M81215

4.82 €

1 4 giorni 1335M81215

4.90 €

1 4 giorni 1340M81215

Supporto tecnico