Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo C (K1320) (K1320.01501555)

Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo C (K1320) K1320.01501555

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1320.01501555

Marca: KIPP

Prezzo: 4.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Max. Carico ammesso: 100 N

Vite di collegamento M: M4

Altezza H: 15 mm

Costante molla: 100 N/mm

D=diametro esterno: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1320.01501555

Codice componente
K1320.01501555
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.40 €

1 4 giorni 100M415100154

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401
Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti grigio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo C (K1320), il codice articolo è il seguente: K1320.01501555.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1320.01501555.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1320.01001055
K1320.01001555
K1320.02002055
K1320.02002555
K1320.02502055
K1320.02502555
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.08 €

1 4 giorni 50M410100104

4.22 €

1 4 giorni 50M41550104

5.73 €

1 4 giorni 276M620230205

6.08 €

1 4 giorni 180M625120205

5.93 €

1 4 giorni 276M620230255

6.26 €

1 4 giorni 165M625110255

Supporto tecnico