Codice articolo del costruttore: K0732.12148
Marca: KIPP
Prezzo: 33.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D2=filo (M): 12x1,25 mm
Versione 2: Filettatura a destra
B: 12 mm
G: 48 mm
A: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0732.12148
Codice componente
|
---|
K0732.12148 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=filo (M) (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.51 € | 1 | 4 giorni | 12x1,25 | Filettatura a destra | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti a cerniera in acciaio inox DIN 71752 (K0732), il codice articolo è il seguente: K0732.12148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0732.12148.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D2=filo (M)(mm)
Versione 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0732.06121 |
K0732.0816 |
K0732.08161 |
K0732.1224 |
K0732.12241 |
K0732.1248 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D2=filo (M) (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura a sinistra | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 24 | ||
15.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a destra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
15.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a sinistra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 32 | ||
25.28 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a destra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.18 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a sinistra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 48 | ||
31.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a destra | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 72 |