Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0731.10120 |
K0731.10140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=filo (M) (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 4 giorni | 10x1,25 | Filettatura a destra | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 10x1,25 | Filettatura a destra | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Versione 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Tipo
D2=filo (M)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali