Piedini di livellamento (K0433) (K0433.4006)

Piedini di livellamento (K0433) K0433.4006

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0433.4006

Marca: KIPP

Prezzo: 8.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 40 mm

A: 40 mm

B: 28 mm

D2 (per vite a testa svasata): M6

H=altezza: 45-65 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0433.4006

Codice componente
K0433.4006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (per vite a testa svasata) H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW1
(mm)

8.02 €

1 4 giorni 404028M645-6545-6530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico massimo(kN) 1.5 Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento (K0433), il codice articolo è il seguente: K0433.4006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0433.4006.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0433.3004
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (per vite a testa svasata) H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW1
(mm)

7.27 €

1 4 giorni 303020.5M435-5035-5022

Supporto tecnico