Piedini di livellamento in DESIGN igienico, forma A (K1303) (K1303.108016X140)

Piedini di livellamento in DESIGN igienico, forma A (K1303) K1303.108016X140

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1303.108016X140

Marca: KIPP

Prezzo: 73.93

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 80 mm

Carico massimo: 20 kN

L=lunghezza della filettatura: 79 mm

D1=filo (M): 16 mm

D2: 24 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1303.108016X140

Codice componente
K1303.108016X140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

73.93 €

1 4 giorni 8020791624251935311460451401320---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4301 Forma A
Forma-Tipo senza foro di fissaggio Versione 1 per ambienti igienici Denominazione Piedino Regolabile

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in DESIGN igienico, forma A (K1303), il codice articolo è il seguente: K1303.108016X140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1303.108016X140.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1303.106012X190
K1303.106016X140
K1303.106016X190
K1303.108016X190
K1303.108020X140
K1303.108020X190
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

86.04 €

1 4 giorni 601010412242324151137857019013200,5408truetrue

71.15 €

1 4 giorni 60107916242319151112604514013200,4869truetrue

86.22 €

1 4 giorni 601010416242324151137857019013200,6038truetrue

88.77 €

1 4 giorni 80201041624252435313985701901320---

77.64 €

1 4 giorni 8020792030251935311460451401726---

89.56 €

1 4 giorni 80201042030252435313985701901726---

Supporto tecnico