Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H1=altezza totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 6 | 46 | 13 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 25 | 8 | 41 | 13 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.67 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 20 | 10 | 36 | 17 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 30 | 10 | 46 | 17 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio | H=altezza(mm) | 16 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
L=lunghezza della filettatura(mm)
D1=filo (M)(mm)
H1=altezza totale(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali