Codice articolo del costruttore: K0741.10020X144
Marca: KIPP
Prezzo: 55.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 100 mm
Carico massimo: 15 kN
D1=filo (M): 20 mm
D2: 30 mm
H=altezza: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0741.10020X144
Codice componente
|
---|
K0741.10020X144 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | D1=filo (M) (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 20 | 30 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 17 | 26 |
Loading...
L=lunghezza della filettatura(mm) | 65 | Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 85 | L3(mm) | 150 |
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio inox per aree sterili (K0741), il codice articolo è il seguente: K0741.10020X144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0741.10020X144.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
D1=filo (M)(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0741.08016X143 |
K0741.08020X143 |
K0741.10016X144 |
K0741.10024X144 |
K0741.12016X144 |
K0741.12020X144 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | D1=filo (M) (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 16 | 24 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 17 | 20 | ||
49.35 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 20 | 30 | 25 | 188 | 38 | 123 | 65 | 17 | 26 | ||
49.40 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 16 | 24 | 30 | 193 | 43 | 128 | 65 | 17 | 20 | ||
56.75 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 24 | 35 | 30 | 194 | 44 | 129 | 65 | 20 | 30 | ||
62.56 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 16 | 24 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 17 | 20 | ||
68.66 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 20 | 30 | 32 | 195 | 45 | 130 | 65 | 17 | 26 |