Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma B (K0739) (Codici componente - Download CAD)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma B (K0739)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco

· Dado adatto incluso

· Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0739.2210020X100
K0739.2210020X125
K0739.2210020X150
K0739.2210020X175
K0739.2210020X200
K0739.2210024X100
K0739.2210024X125
K0739.2210024X150
K0739.2210024X175
K0739.2210024X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale A
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

30.53 €

1 4 giorni 1001510020Acciaio inox69301434317

32.67 €

1 4 giorni 1001512520Acciaio inox69301684317

33.83 €

1 4 giorni 1001515020Acciaio inox69301934317

34.94 €

1 4 giorni 1001517520Acciaio inox69302184317

36.26 €

1 4 giorni 1001520020Acciaio inox69302434317

35.65 €

1 4 giorni 1001510024Acciaio inox69301444420

36.65 €

1 4 giorni 1001512524Acciaio inox69301694420

37.11 €

1 4 giorni 1001515024Acciaio inox69301944420

40.72 €

1 4 giorni 1001517524Acciaio inox69302194420

41.66 €

1 4 giorni 1001520024Acciaio inox69302444420

Loading...

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma Forma B

Supporto tecnico