Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma C (K0739) (K0739.3106010X50)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma C (K0739) K0739.3106010X50

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0739.3106010X50

Marca: KIPP

Prezzo: 12.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 60 mm

Carico massimo: 7 kN

L=lunghezza della filettatura: 50 mm

D1=filo (M): 10 mm

Materiale principale: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0739.3106010X50

Codice componente
K0739.3106010X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

12.14 €

1 4 giorni 6075010Acciaio228232145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Gomma Forma C

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma C (K0739), il codice articolo è il seguente: K0739.3106010X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0739.3106010X50.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0739.3105016X100
K0739.3105016X150
K0739.3105016X75
K0739.3106012X100
K0739.3106012X50
K0739.3106016X100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

12.91 €

1 4 giorni 50410016Acciaio1912929168

14.56 €

1 4 giorni 50415016Acciaio1917929168

12.63 €

1 4 giorni 5047516Acciaio1910429168

13.13 €

1 4 giorni 60710012Acciaio2213232146

12.14 €

1 4 giorni 6075012Acciaio228232146

14.50 €

1 4 giorni 60710016Acciaio2213333168

Supporto tecnico