Anelli a D saldati (K0773) (K0773.1001)

Anelli a D saldati (K0773) K0773.1001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0773.1001

Marca: KIPP

Prezzo: 18.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 2: con fascia Molla

B=larghezza di saldatura: 40 mm

B1: 38 mm

H: 32 mm

H1: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0773.1001

Codice componente
K0773.1001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 B=larghezza di saldatura
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
cordone di saldatura Carico consentito
(kg)

18.98 €

1 4 giorni con fascia Molla40383240733813AT 5 + a31120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Codice acciaio 1.6541 Corpo con finitura superficiale rivestito in plastica
Colore principale rosso Componente di finitura superficiale lucido

Si trova sulla pagina di Anelli a D saldati (K0773), il codice articolo è il seguente: K0773.1001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0773.1001.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0773.1000
K0773.2000
K0773.2001
K0773.3000
K0773.3001
K0773.5000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 2 B=larghezza di saldatura
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
cordone di saldatura Carico consentito
(kg)

17.63 €

1 4 giorni senza fascia Molla40383240733813AT 5 + a31120

19.91 €

1 4 giorni senza fascia Molla41383245814013AT 5 + a32000

22.38 €

1 4 giorni con fascia Molla41383245814013AT 5 + a32000

20.63 €

1 4 giorni senza fascia Molla45433845874217AT 8 + a33150

38.32 €

1 4 giorni con fascia Molla45433845874217AT 8 + a33150

38.28 €

1 4 giorni senza fascia Molla555048571086022AT 12 + a45300

Supporto tecnico