Codice articolo del costruttore: K1043.061
Marca: KIPP
Prezzo: 4.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L: 30 mm
T: 3 mm
Larghezza scanalatura: 6 mm
A: 15 mm
D (per vite): M6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1043.061
Materiale principale | Acciaio | Tipo | I |
---|
Si trova sulla pagina di Angoli (K1043), il codice articolo è il seguente: K1043.061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1043.061.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L(mm)
T(mm)
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
D (per vite)
B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1043.081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (mm) | T (mm) | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | D (per vite) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 4 giorni | 40 | 5 | 8/10 | 20 | M8 | 40 |