Codice articolo del costruttore: K1104.34034
Marca: KIPP
Prezzo: 5.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: G3/4
L: 8 mm
L1: 10 mm
SW: 34 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1104.34034
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | lucido | Forma | C |
---|
Si trova sulla pagina di Tappi a vite in alluminio (K1104), il codice articolo è il seguente: K1104.34034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1104.34034.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1104.171215 |
K1104.171415 |
K1104.19014 |
K1104.22038 |
K1104.221615 |
K1104.40100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 4 giorni | M12X1,5 | 6 | 8 | 17 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | M14X1,5 | 6 | 8 | 17 | ||
1.41 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | 7 | 10 | 19 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | 7 | 10 | 22 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | M16X1,5 | 7 | 10 | 22 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | G1 | 8 | 14 | 40 |