Tappi a vite testa esagonale con collare DIN 910 (K1131)

Tappi a vite testa esagonale con collare DIN 910 (K1131)
· Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1131.10012
K1131.10014
K1131.10018
K1131.10034
K1131.10038
K1131.10100
K1131.101010
K1131.10112
K1131.10114
K1131.101215
K1131.101415
K1131.101615
K1131.101815
K1131.102015
K1131.102215
K1131.102415
K1131.102615
K1131.102720
K1131.103015
K1131.103320
K1131.103615
K1131.104215
K1131.104220
K1131.104815
K1131.104820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.81 €

1 4 giorni 26G1/2814419

1.01 €

1 4 giorni 18G1/4612313

0.72 €

1 4 giorni 14G1/868310

3.15 €

1 4 giorni 32G3/41016424

1.20 €

1 4 giorni 22G3/8612317

4.12 €

1 4 giorni 39G11116527

0.75 €

1 4 giorni 14M10X168310

11.81 €

1 4 giorni 55G1 1/21216530

9.10 €

1 4 giorni 49G1 1/41216530

0.98 €

1 4 giorni 17M12X1,5612313

1.01 €

1 4 giorni 19M14X1,5612313

1.27 €

1 4 giorni 21M16X1,5612317

1.61 €

1 4 giorni 23M18X1,5812417

1.75 €

1 4 giorni 25M20X1,5814419

1.99 €

1 4 giorni 27M22X1,5814419

2.82 €

1 4 giorni 29M24X1,5914422

3.28 €

1 4 giorni 31M26X1,51016424

3.39 €

1 4 giorni 32M27X21016424

3.92 €

1 4 giorni 36M30X1,51016424

4.86 €

1 4 giorni 39M33X21116527

7.45 €

1 4 giorni 42M36X1,51116527

9.17 €

1 4 giorni 49M42X1,51216530

9.17 €

1 4 giorni 49M42X21216530

13.03 €

1 4 giorni 55M48X1,51216530

13.04 €

1 4 giorni 55M48X21216530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Forma A

Supporto tecnico