Giunti angolari in acciaio inox tipo DIN 71802 forma CS con tappo di chiusura (K0734) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0734.108051
K0734.108052
K0734.110061
K0734.110062
K0734.113081
K0734.113082
K0734.116101
K0734.116102
K0734.116121
K0734.116122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Versione 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

14.44 €

1 4 giorni M5Filettatura a sinistra228M58M510.210.297

12.64 €

1 4 giorni M5Filettatura a destra228M58M510.210.297

15.34 €

1 4 giorni m6Filettatura a sinistra2510M610M611.512.5118

14.39 €

1 4 giorni m6Filettatura a destra2510M610M611.512.5118

17.72 €

1 4 giorni M8Filettatura a sinistra3013M813M81416.51311

15.88 €

1 4 giorni M8Filettatura a destra3013M813M81416.51311

33.47 €

1 4 giorni M10Filettatura a sinistra3516M1016M1015.5201613

30.96 €

1 4 giorni M10Filettatura a destra3516M1016M1015.5201613

39.25 €

1 4 giorni M12Filettatura a sinistra3516M1216M1215.5201613

32.71 €

1 4 giorni M12Filettatura a destra3516M1216M1215.5201613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti Neoprene Forma CS
Forma-Tipo con serraggio di ritegno

Supporto tecnico