Giunti assiali simili a DIN 71802 (K0715)

Giunti assiali simili a DIN 71802 (K0715)
· Per la trasmissione di sequenze di movimenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +110 °C

· Modello in acciaio inox: protetto contro la polvere e lo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0715.08
K0715.10
K0715.13
K0715.16
K0715.19
K0715.108
K0715.110
K0715.113
K0715.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Filettatura M Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti A
(mm)
D1
(mm)
D2=filettatura E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
Forza di estrazione F
(N)

5.45 €

1 4 giorni AcciaioM5Acciaio-zincato e passivato-228M510.2919.230

5.61 €

1 4 giorni Acciaiom6Acciaio-zincato e passivato-2510M611.51123.540

8.40 €

1 4 giorni AcciaioM8Acciaio-zincato e passivato-3013M8141329.560

10.70 €

1 4 giorni AcciaioM10Acciaio-zincato e passivato-3516M1015.5163680

15.05 €

1 4 giorni AcciaioM14Acciaio-zincato e passivato-4519M14x1,521.52048100

17.64 €

1 4 giorni Acciaio inoxM5Acciaio inox1.4305lucidoPTFE228M510.2919.230

18.25 €

1 4 giorni Acciaio inoxm6Acciaio inox1.4305lucidoPTFE2510M611.51123.540

25.16 €

1 4 giorni Acciaio inoxM8Acciaio inox1.4305lucidoPTFE3013M8141329.560

34.72 €

1 4 giorni Acciaio inoxM10Acciaio inox1.4305lucidoPTFE3516M1015.5163680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico