Codice articolo del costruttore: K0712.16101
Marca: KIPP
Prezzo: 2.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 35 mm
D1=pan: 16 mm
D2=filettatura: M10
D3: 16 mm
E: 15.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0712.16101
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B |
Si trova sulla pagina di Sedi sferiche per giunti angolari DIN 71805 forma B (K0712), il codice articolo è il seguente: K0712.16101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0712.16101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
D1=pan(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0712.08051 |
K0712.10061 |
K0712.13081 |
K0712.16121 |
K0712.19141 |
K0712.19161 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D1=pan (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 22 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | M6 | 10 | 11.5 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13 | M8 | 13 | 14 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 35 | 16 | M12 | 16 | 15.5 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | 21.5 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | 45 | 19 | M16 | 22 | 21.5 |