Codice articolo del costruttore: K0713.0805
Marca: KIPP
Prezzo: 0.67 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: M5
D1=pin: 8 mm
D2=filettatura: M5
D3: 8 mm
D5: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0713.0805
Codice componente
|
---|
K0713.0805 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | D1=pin (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 minimo (mm) | L6 massimo (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 4 giorni | M5 | 8 | M5 | 8 | 5 | 10.2 | 9 | 1.2 | 4 | 7 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C |
Si trova sulla pagina di Prigionieri sferici per giunti sferici DIN 71803 forma C (K0713), il codice articolo è il seguente: K0713.0805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0713.0805.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura M
D1=pin(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D5(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5 minimo(mm)
L6 massimo(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0713.1006 |
K0713.1308 |
K0713.1610 |
K0713.1612 |
K0713.1914 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M | D1=pin (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D5 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 minimo (mm) | L6 massimo (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 giorni | m6 | 10 | M6 | 10 | 6 | 12.5 | 11 | 1.2 | 4 | 8 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13 | M8 | 13 | 8 | 16.5 | 13 | 1.5 | 5.3 | 11 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | M10 | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
1.75 € | 1 | 4 giorni | M12 | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2.5 | 7.3 | 13 | ||
2.56 € | 1 | 4 giorni | M14 | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10.8 | 16 |