Codice articolo del costruttore: K1465.110
Marca: KIPP
Prezzo: 6.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: M10
α: 12,5° deg
Versione 2: Filettatura a destra
A: 48 mm
B: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1465.110
Codice componente
|
---|
K1465.110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a destra | 48 | 30 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19 | 28 | 12,5° | 1250 | 2500 | 150 | 300 |
Loading...
Materiale principale | IGUMID® | Materiale dei componenti | Iglidur® |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo igubal con filettatura esterna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, simili a DIN ISO 12240-4 (K1465), il codice articolo è il seguente: K1465.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1465.110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura M
α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
α
Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1465.1061 |
K1465.108 |
K1465.1081 |
K1465.1101 |
K1465.110125 |
K1465.1101251 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 giorni | m6 | 14,5° | Filettatura a sinistra | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 7 | 12.7 | 21 | 14,5° | 500 | 1000 | 50 | 100 | ||
6.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12,5° | Filettatura a destra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 12,5° | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
6.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.8 | 25 | 12,5° | 850 | 1700 | 100 | 200 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 48 | 30 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19 | 28 | 12,5° | 1250 | 2500 | 150 | 300 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a destra | 48 | 30 | 10 | M10x1,25 | 14 | 10.5 | 19 | 28 | 12,5° | 1250 | 2500 | 150 | 300 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 12,5° | Filettatura a sinistra | 48 | 30 | 10 | M10x1,25 | 14 | 10.5 | 19 | 28 | 12,5° | 1250 | 2500 | 150 | 300 |