Cerniere a blocco con dadi di fissaggio (K1338) (K1338.10840035)

Cerniere a blocco con dadi di fissaggio (K1338) K1338.10840035

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1338.10840035

Marca: KIPP

Prezzo: 38.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico di lavoro: 4800 N

Larghezza: 51 mm

A=lunghezza: 61 mm

A1: 40 mm

A2: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1338.10840035

Codice componente
K1338.10840035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(N)
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

38.96 €

1 4 giorni 4800516140141026351618M881018162010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305

Si trova sulla pagina di Cerniere a blocco con dadi di fissaggio (K1338), il codice articolo è il seguente: K1338.10840035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1338.10840035.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1338.10630028
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(N)
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

21.31 €

1 4 giorni 260040.24530107.51828.21213M6671312168

Supporto tecnico