Anelli elastici per sedi sferiche DIN 71805 (K0714) (K0714.10)

Anelli elastici per sedi sferiche DIN 71805 (K0714) K0714.10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0714.10

Marca: KIPP

Prezzo: 0.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D8: 8.7 mm

Y: 12.5 mm

Adatto per prese a sfera con D1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0714.10

Codice componente
K0714.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D8
(mm)
Y
(mm)
Adatto per prese a sfera con D1
(mm)

0.16 €

1 4 giorni 8.712.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato

Si trova sulla pagina di Anelli elastici per sedi sferiche DIN 71805 (K0714), il codice articolo è il seguente: K0714.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0714.10.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0714.08
K0714.13
K0714.16
K0714.19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D8
(mm)
Y
(mm)
Adatto per prese a sfera con D1
(mm)

0.16 €

1 4 giorni 7128

0.22 €

1 4 giorni 1115.713

0.35 €

1 4 giorni 131916

0.36 €

1 4 giorni 202419

Supporto tecnico