Morsetti a camma regolabili con riser (K0031)

Morsetti a camma regolabili con riser (K0031)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Superficie di appoggio rettificata

· Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0031.08
K0031.12
K0031.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di fissaggio adatta B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Foro lungo Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

95.62 €

1 4 giorni M8198.413.45.315.911.684 -0.0136.663.52113.56.31.27chiuso8.928

107.02 €

1 4 giorni M1228.51319.89.515.912.192 -0.0136.995.142.712.77.128chiuso17.888

300.97 €

1 4 giorni M16381724.812.74135.001 -0.0132110746.3-8.32.512aperto26.7135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico