Morsetto piatto in acciaio per cava a T (K1540) (K1540.14)

Morsetto piatto in acciaio per cava a T (K1540) K1540.14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1540.14

Marca: KIPP

Prezzo: 450.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=larghezza: 22 mm

L=lunghezza: 52 mm

Larghezza scanalatura: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1540.14

Codice componente
K1540.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Larghezza scanalatura
(mm)

450.67 €

1 4 giorni 225214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato Materiale dei componenti Acciaio per molle
B1(mm) 20 H=altezza(mm) 10.5 H1(mm) 7.5
H2(mm) 5 L1(mm) 25 L2(mm) 15
SW(mm) 4 F(kN) 4 Coppia di serraggio(Nm) 9

Si trova sulla pagina di Morsetto piatto in acciaio per cava a T (K1540), il codice articolo è il seguente: K1540.14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1540.14.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1540.10
K1540.12
K1540.16
K1540.18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Larghezza scanalatura
(mm)

397.16 €

1 4 giorni 184610

397.16 €

1 4 giorni 184812

458.99 €

1 4 giorni 254816

468.51 €

1 4 giorni 254818

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico