Il montante si ferma (K0032)

Il montante si ferma (K0032)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Superficie di appoggio rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0032.08
K0032.12
K0032.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di fissaggio adatta B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Foro lungo

82.48 €

1 4 giorni M8198.413.41911.684 -0.0136.663.528.313.57.9chiuso

95.62 €

1 4 giorni M1228.513.419.82212.192 -0.0136.995.242.712.77.9chiuso

277.81 €

1 4 giorni M16381724.850.735.001 -0.01321.310746.2-9.5aperto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico