Bloccaggio mandrino con cuscinetto di spinta in neoprene vulcanizzato (K1443) (K1443.040421)

Bloccaggio mandrino con cuscinetto di spinta in neoprene vulcanizzato (K1443) K1443.040421

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1443.040421

Marca: KIPP

Prezzo: 1.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio

D: 8 mm

D1: 12 mm

L: 42 mm

L1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1443.040421

Codice componente
K1443.040421
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

1.31 €

1 4 giorni Acciaio8124210M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Neoprene

Si trova sulla pagina di Bloccaggio mandrino con cuscinetto di spinta in neoprene vulcanizzato (K1443), il codice articolo è il seguente: K1443.040421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1443.040421.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1443.050372
K1443.060441
K1443.080631
K1443.100851
K1443.1040251
K1443.1050421
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

1.31 €

1 4 giorni Acciaio1010375.7M5

1.62 €

1 4 giorni Acciaio10164414M6

2.04 €

1 4 giorni Acciaio13196319M8

2.52 €

1 4 giorni Acciaio15248526M10

3.28 €

1 4 giorni Acciaio inox8122510M4

4.95 €

1 4 giorni Acciaio inox11134210M5

Supporto tecnico